您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB17BG-8-D50-W240-1-A
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb16_17_18.prj},{NB=CB17BG-8-D50-W240-1-A},{SC=CB17BG},{TYPE=Double sprocket type (08B14T)},{AZFS=Internal thread type},{TM=mild steel},{ST=Galvanized},{SDDM=8},{D=50},{W=240},{ZJ=1},{QDK=A},{TT=1.5},{BGCD=},{LN=0},{DLXJT=},{ZJG=},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CB16_17_18 - 电动滚筒-直式无驱动型/双链轮型/多楔带轮型
明细表
CB17BG-8-D50-W240-1-A
CNSORDERNO
型号
CB17BG-8-D50-W240-1-A
CB17BG-8-D50-W240-1-A
SC
系列码
CB17BG
CB17BG
TYPE
类型
双链轮型(08B14T)
双链轮型(08B14T)
AZFS
安装方式
内螺纹型
内螺纹型
TM
材质
低碳钢
低碳钢
ST
表面处理
镀锌
镀锌
SDDM
速度代码
8
13
16
20
25
31
39
50
64
8
13
16
20
25
31
39
50
64
D
50
mm
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
確定
ZJ
电缆端安装支架
1(标准型)
2(紧凑型)
1(标准型)
2(紧凑型)
QDK
驱动卡
A(DGBL驱动卡)
TT
t
1.5
mm
E
W+61.5
W+61.5
mm
L
W+80.5
W+80.5
mm
ZJG
追加工
无
BJA:3mm天然橡胶(黑)
BJB:5mm天然橡胶(黑)
BJC:3mm PU(黑)
BJD:5mm PU(黑)
BJE:3mm丁腈橡胶(黑)
BJF:5mm丁腈橡胶(黑)
BJG:2mm PVC软胶(灰)
无
BJA:3mm天然橡胶(黑)
BJB:5mm天然橡胶(黑)
BJC:3mm PU(黑)
BJD:5mm PU(黑)
BJE:3mm丁腈橡胶(黑)
BJF:5mm丁腈橡胶(黑)
BJG:2mm PVC软胶(灰)
INFOTEXT
技术资料
官网网址