您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE22HA-D25-L20-M8
HEFA
41-减震防护类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce22_asmtab.prj},{NB=CE22HA-D25-L20-M8},{SC=CE22HA},{TYPE=Collar hot adhesive type},{PM=Ether polyurethane},{GM=SUS304},{HA=Shaw A95},{COLOUR=natural color},{D=25},{L=20},{ST1=20,25},{M=M8},{MM=8},{DD=9.0},{D2=11.5},{D1=14.5},{T=2},{H=8},{INFOTEXT=website},{PPATH=ce22/../ce22/assemblies/ce22_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CE22 - 聚氨酯减震材料-轴环热粘接型
明细表
CE22HA-D25-L20-M8
CNSORDERNO
型号
CE22HA-D25-L20-M8
CE22HA-D25-L20-M8
SC
系列码
CE22HA
CE22HA
TYPE
类型
轴环热粘接型
PM
聚氨酯材质
乙醚类聚氨酯
乙醚类聚氨酯
GM
垫圈材质
SUS304
HA
硬度
肖氏A95
肖氏A95
COLOUR
颜色
自然色
D
25
25
mm
L
20
25
20
25
mm
M
适用螺钉
M8
M8
DD
d
9.0
9.0
mm
D2
d2
11.5
11.5
mm
D1
d1
14.5
14.5
mm
T
2
mm
H
8
8
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址