피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
1220860307603
Huelsen
Reducers
Reducers Aluminium
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{huelsen/2_reduzierungen/1_aluminium/reduzierung_122.prj},{NB=1220860307603},{ARTNR=1220860307603},{DN1=80},{DN2=65},{D1=86},{S1=3},{D2=76},{S2=3},{L=90},{GEW=0.205},{PG=Reduzierungen},{PUG=Reduzierung, konzentrischen},{NORM=DIN 2616-2},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 5754-0/H112},{SV=keine}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamless, acc. to DIN 2616-2
Bill of material
1220860307603
ARTNR
Part number
1220860307603
1220860307603
DN
NB
80 x 65
80 x 65
mm
D1
Outside Ø
86
86
mm
S1
Wall Thickness
3
3
mm
D2
Outside Ø
76
76
mm
S2
Wall Thickness
3
3
mm
L
Length
90
90
mm
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.205
0.205
BEZ
Article Indication
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamless, acc. to DIN 2616-2
PG
Product Group
Reducers
PUG
Product Sub-group
Reducers, concentric
NORM
Standard
DIN 2616-2
AUS
Version
seamless
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 754/755, EN AW 5754-0/H112
SV
Welding Bevels
no