피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 136.1301.00
Hugro
Cable Glands, metallic
Brass
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/progress_m_fk_136_00_136_20.prj},{NB=HUGRO 136.1301.00-(10.5-2.5)},{ARTNR=136.1301.00},{KWDX=10.5},{KWDY=13.0},{KTHX=2.5},{KTHY=5.0},{SW=24},{H=23},{GL=6.0},{VPE=50},{VERS=3.000},{KDMAXW=13.000},{KDMAXH=5.000},{KDMINW=10.500},{KDMINH=2.500},{NDM=20.400},{P=1.410},{P1D1S2=21.310},{P1D2S2=15.100},{P1D3S2=0.630},{P1D4S2=23.700},{P1D5S2=23.700},{P1D6S2=26.400},{P1D7S2=1.500},{P1D8S2=8.200},{P1D9S2=14.800},{P1D10S2=36.000},{P1D11S2=42.000},{P1D12S2=1.000},{P1D1S3=24.000},{P1D2C1=45.000},{P1D1F1=1.000},{P1D1F2=0.500},{P2D1S1=16.100},{P2D3S1=18.800},{P2D2S1=20.200},{P2D10S1=19.000},{P2D4S1=20.960},{P2D5S1=22.300},{P2D13S1=26.400},{P2D11S1=8.000},{P2D8S1=2.500},{P2D12S1=3.000},{P2D6S1=1.700},{P2D7S1=6.000},{KWD=10.5},{KTH=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
Progress-M/ FK - Cable gland brass for flat cables with PG and metric connecting thread
Bill of material
HUGRO 136.1301.00
ARTNR
Article number
136.1301.00
136.1301.00
G
Thread
Pg13
Pg13
KWMAX
Cable dimension max.
13.0x5.0
13.0x5.0
mm
KTMIN
Cable dimension min.
10.5x2.5
10.5x2.5
mm
KWD
Cable width
mm
값 입력 KWD
Cable width
mm
cm
inch
ft
확인
KTH
Cable tickness
mm
값 입력 KTH
Cable tickness
mm
cm
inch
ft
확인
SW
Width across flats
24
24
mm
H
Length
23
23
mm
GL
Length
6.0
6.0
mm
VPE
Piece number
50
50
ZTN
Custom tariff number
74199990
74199990
GPS
Weight per piece
0.026
0.026
kg