피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
OQA-01-20
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/oqa_asmtab.prj},{NB=OQA-01-20},{ARTNR=OQA-01-20},{INFO=INFO},{AUS=Standard with OJUM-01},{D=20},{D1=32},{A=130},{H=42},{H1=25},{W=17},{R=72},{N=18},{E=115},{S=6.8},{S1=M8},{PPATH=assemblies/oqa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
OQA - Quad Block, open, mm
Bill of material
OQA-01-20
ARTNR
Part no.
OQA-01-20
OQA-01-20
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Version
Standard with OJUM-01
Standard with OJUM-01
D
Diameter
20
20
mm
D1
Diameter
32
32
mm
A
Length
130
130
mm
H
Height
42
42
mm
H1
Height
25
25
mm
W
Length
17
17
mm
R
Width
72
72
mm
N
Length
18
18
mm
E
Length
115
115
mm
S
Diameter
6.8
6.8
mm
S1
Thread
M8
M8