피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
italiano
polski
English
KerbKonus 855100035800
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
S-Lok®
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/soniclok/soniclok_kok_8551.prj},{NB=KerbKonus 855100035800},{ARTNRX=855100035800},{AX=3.5},{E=5.4},{E1=7.2},{K=0.8},{B=6.0},{L=5.2 +0.1},{T=min. 7.0},{W=1.8},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=4.70},{RD1X=5.22},{ESH=0.7},{FX=0.1},{BDX=4.80},{EDX=4.30},{EHX=0.60},{RLX=1.30},{BHX=0.30},{RD2GX=5.35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kerb-Konus
Description
S-Lok®-KOK - Threaded inserts for heat or ultrasound embedding
Bill of material
KerbKonus 855100035800
ARTNR
Articlenumber
855100035800
855100035800
A
Internal thread
M3,5
M3,5
E
External diameter
5.4
5.4
mm
E1
Head diameter
7.2
7.2
mm
K
Head hight
0.8
0.8
mm
B
Length
6.0
6.0
mm
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
5.2 +0.1
5.2 +0.1
mm
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
min. 7.0
min. 7.0
mm
W
Edge distanceguideline values for plastics
1.8
1.8
MAT
Material
Brass
INFO
Product data sheet
PDF