피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Zahnstangen aus Azetalharz, gerade verzahnt, gespritzte Ausführung KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ZH-1025
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Zahnstangen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/zahnstangen/zahnstangen_gerad.prj},{NB=Zahnstangen geradeverzahnt, aus Azetalharz, gespritzte Ausfuehrung ZH-1025},{IDNR=},{CNSORDERNO=ZH-1025},{M=1.00},{L=250},{B=9.0},{H=9.0},{HO=8.00},{CNSMAT=Polyacetal gespritzt},{CNSMASSEXACT=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Zahnstangen - aus Azetalharz, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, gespritzte Ausführung
Bill of material
Zahnstangen aus Azetalharz, gerade verzahnt, gespritzte Ausführung KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ZH-1025
CNSORDERNO
Bestellnummer
ZH-1025
ZH-1025
M
Modul
1.00
1.00
L
Abmessungen
250
mm
B
Abmessungen
9.0
9.0
mm
H
Abmessungen
9.0
9.0
mm
HO
Abmessungen
8.00
8.00
mm
CNSMAT
Material
Polyacetal gespritzt
CNSMASSEXACT
Gewicht
25
25
kg