??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0251 - Pilzknöpfe antibakteriell mit Innengewinde Stahlteile Edelstahl
Stückliste
K0251.12005144
BESTKIPP
Bestellnummer
K0251.12005144
AUSF
Ausführung
Buchse Edelstahl
FARBE
Farbe
schiefergrau
D
Gewinde
M5 mm
D1
Durchmesser
21 mm
D2
Durchmesser
12 mm
D3
Durchmesser
19 mm
H
Höhe
21 mm
H1
Höhe
10 mm
T
Abstand
10 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0060 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245220380
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.