您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0660.008100
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05900_1_asmtab.prj},{NB=K0660.008100_0},{LOCHBILD=3},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3850},{EAN=4059245432370},{OGG=0.580},{OGGG=0.000},{OG1=66.170},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.89000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{BESTKIPP=K0660.008100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=830},{SPANNKRAFT1=1400},{BESTBEFWK=K0098.04},{BESTBEFN=05880-04},{M=M8X45},{A=26},{A1=44},{A2=9},{A3=-},{A4=-},{B=31},{B1=45},{B2=21},{B3=16},{B4=24},{B5=2.5},{B6=41.5},{C=32.2},{C2=-},{D=6.2},{H=73,9},{H1=70,1},{L=230,4},{L1=74.9},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0660 - 水平压紧式快速夹钳,带安全联锁、带卧式底脚和可调压杆
明细表
K0660.008100
BESTKIPP
订货号
K0660.008100
K0660.008100
FARBE
颜色
黑色 RAL 7021
黑色 RAL 7021
POS
压把位置
闭合式压把
开放式压把
闭合式压把
开放式压把
LOCHBILD
孔型
3
3
OH
压把转角 ~
86
86
°
OG
把手转角 ~
67
67
°
HANDKRAFT
把手施力
200
200
N
HALTEKRAFT
夹持力 F1
2000
2000
N
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
2800
2800
N
SPANNKRAFT
夹持力 F3
830
830
N
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
1400
1400
N
BESTBEFWK
安装支架订货号
K0098.04
K0098.04
M
螺纹
M8X45
M8X45
mm
A
26
26
mm
A1
44
44
mm
A2
9
9
mm
A3
-
-
mm
A4
-
-
mm
B
31
31
mm
B1
宽度 ~
45
45
mm
B2
21
21
mm
B3
16
16
mm
B4
24
24
mm
B5
2.5
2.5
mm
B6
41.5
41.5
mm
C
高度 ~
32.2
32.2
mm
C2
-
-
mm
D
6.2
6.2
mm
H
高度 ~
73,9
73,9
mm
H1
高度 ~
70,1
70,1
mm
L
长度 ~
230,4
230,4
mm
L1
长度 ~
74.9
74.9
mm
GEW
重量约
0.3850
0.3850
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245432370
4059245432370
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.