??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1254 - Toggle clamps mini vertical with flat foot and fixed clamping spindle
Bill of material
K1254.0800
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
material
POS
Position
OG
opening angle of handle
60 °
OH
opening angle of holding arm
95 °
A
distance
12.7 mm
A1
width
25.4 mm
B
width
27 mm
B1
width
39.7 mm
B5
height
5
C
height
22.7 mm
C1
height
9.6 mm
D
diameter
5.2 mm
H
height
104 mm
L
Length
65.8 mm
L1
Length
28.6 mm
M
thread
mm
HANDKRAFT
hand force FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
800 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
600 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.