Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64902818
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_3301.prj},{NB=64902818_0},{ARTNR=64902818},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 3301-457},{SL=457},{AUSZUG=483},{AUSZUG1=0},{A=212.8},{B=314.4},{C=374.6},{D=387.3},{E=412.7},{F=361.9},{LASTWERT=66},{GEW=1.82},{BB1=5.100},{BH1=4.6},{PPATH=../3301/3301_asmtpl.prj},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DZ 3301 - 拉出式导轨DZ 3301,宽度为12.7毫米,重达68公斤,过度伸展
明细表
64902818
ARTNR
产品编号
64902818
64902818
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
MAT
材料
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球:硬化钢
BEZ
名称
DZ 3301-457
DZ 3301-457
SL
钢轨长度
457
457
mm
AUSZUG
延长线±3.2
483
483
mm
AUSZUG1
可调整的旅行
mm
Enter value for AUSZUG1
可调整的旅行
mm
cm
inch
ft
確定
A
212.8
212.8
mm
B
314.4
314.4
mm
C
374.6
374.6
mm
D
387.3
387.3
mm
E
412.7
412.7
mm
F
361.9
361.9
mm
LASTWERT
载荷值/一对
66
66
kg
GEW
重量
1.82
1.82
kg
CTN
海关税则号
83024900