피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
MDL - BLL.250.071A 10.05x10x16 + T90
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Punches and Dies
Punches
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mdl/punches_dies/punches/blf_bll_blr_blv.prj},{NB=mdl_BLL.250.071A 10.05x10x16 + T90_90_0},{X=2},{FORM=L},{MAT=A},{D=25},{BALL=8},{P=10.05},{W=10.0},{L2=16},{L1=71},{P1=[11.5:24.9]},{W1=[10.0:24.5]},{WMIN=10.0},{WMAX=24.5},{REF1=BLL.250},{FS=T},{T=90},{R=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
BLF - BLL - BLR - BLV - Ball-Lock punches - Shaped punches - Light Duty
Bill of material
MDL - BLL.250.071A 10.05x10x16 + T90
REF
Reference
BLL.250.071A 10.05x10x16 + T90
BLL.250.071A 10.05x10x16 + T90
FORM
Form
L
L
MAT
Material
HWS 58-62 HRC
HSS 60-64 HRC
HSS + TIN
HWS 58-62 HRC
HSS 60-64 HRC
HSS + TIN
D
Ø D
25
25
mm
BALL
Ø Ball
8
mm
P
Ø P
mm
값 입력 P
Ø P
mm
cm
inch
ft
확인
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
L2
16.000
20.000
25.000
16.000
20.000
25.000
mm
L1
71.000
80.000
100.000
125.000
71.000
80.000
100.000
125.000
mm
FS
Flat spot
With
With
T
Flat spot rotation
°
R
Ø Radius
0.00
0.00