您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
Michaud Chailly B2-AE-35-12
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ae.prj},{NB=michaud_chailly_B2-AE-35-123},{REF=B2-AE-35-12},{REF1=B2-LFR-35-12-ZZ},{TYPE=2},{POS=3},{D3=35},{D4=12},{D5H9=10},{D5=10.000},{R=0.6},{L1=15.900},{L3=50.0},{L4=45.0},{L5=16.0},{L6=-},{L6X=0.000},{L7=30.0},{L8=-},{L8X=0.000},{L9=-},{LX9=0.000},{D6=21},{DX6=21.000},{D7=20},{DX7=20.000},{D8=M 10x1.5},{DX8=10.000},{DXX8=8.160},{DXXX8=8.376},{D9=-},{DX9=0.000},{DXX9=0.000},{L10=8.0},{L11=2},{LX11=2.000},{SW=17},{SW1=17},{SW2=-},{SW2X=0.000},{E=0.8},{D10=5.9},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5.000},{Y=4.000},{PPATH=b2_ae/b2_ae_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-AE - Axes excentrique pour galets à billes
Nomenclature
Michaud Chailly B2-AE-35-12
REF
Axe excentrique - Référence
B2-AE-35-12
B2-AE-35-12
REF1
Galet adapté - Référence
B2-LFR-35-12-ZZ
B2-LFR-35-12-ZZ
TYPE
2
2
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
確定
D3
35
35
mm
D4
12
12
mm
D5H9
10
10
R
0.6
0.6
L1
15.900
15.900
mm
L3
50.0
50.0
mm
L4
45.0
45.0
mm
L6
-
-
mm
L8
-
-
mm
L9
-
-
D6
21
21
mm
D7
20
20
mm
D8
M 10x1.5
M 10x1.5
mm
D9
-
-
mm
L11
2
2
mm
SW
17
17
mm
SW1
17
17
mm
SW2
-
-
mm
E
0.8
0.8
mm
D10
5.9
5.9
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW