피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
MAER210-8A-1K-101
MINDMAN
Air-units
Electro pneumatic regulator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mindman/air_units/electro_pneumatic_regulator/maer_210_310_asmtab.prj},{NB=MAER210-8A-1K-101},{CODE=MAER210-8A-1K-101},{MODEL=MAER},{STYLE=210},{PS=8A},{PR=1K},{CM=10},{PDU=1},{BK=},{PC=},{CC=},{PT=},{VER=1},{PPATH=maer_210_310_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MAER210/310 - Electro-Pneumatic Regulator
Bill of material
MAER210-8A-1K-101
CODE
MAER210-8A-1K-101
MAER210-8A-1K-101
MODEL
Model
MAER
STYLE
210
210
PS
Port Size
8A: 1/4
10A: 3/8
8A: 1/4
10A: 3/8
PR
Press Range
1K: 0.1 MPa
5K: 0.5 MPa
9K: 0.9 MPa
1K: 0.1 MPa
5K: 0.5 MPa
9K: 0.9 MPa
CM
Communication Model
10: RS-232
20: RS-485
10: RS-232
20: RS-485
PDU
Pressure Display Unit
1: MPa
2: kgf/cm2
3: bar
4: psi
5: kPa
1: MPa
2: kgf/cm2
3: bar
4: psi
5: kPa
BK
Bracket
Blank: Without
B1: L type
B2: Flat type
Blank: Without
B1: L type
B2: Flat type
PC
Power Cable
Blank: Without
S3: Straight 3m
L3: Right angle 3m
Blank: Without
S3: Straight 3m
L3: Right angle 3m
CC
Communication Cable
Blank: Without
CS: Straight 3m
CL: Right angle 3m
Blank: Without
CS: Straight 3m
CL: Right angle 3m
PT
Port Thread
Blank: Rc thread
G: G thread
NPT: NPT thread
Blank: Rc thread
G: G thread
NPT: NPT thread