您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CSFJ16-30
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/csfj.prj},{NB=CSFJ16-30},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT6=},{VC=0},{WVC=0},{F=0},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{EJ=0},{AJ=0},{HJ=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CSFJ, CPSFJ - 线性导向轴 中等精度 -直杆型-
明细表
CSFJ16-30
PN
型号
CSFJ16-30
CSFJ16-30
ST
表面处理
-
镀硬铬(镀层硬度HV750~, 镀层厚度1μ以上)
-
镀硬铬(镀层硬度HV750~, 镀层厚度1μ以上)
D
16
16
mm
ALT1
变更L尺寸公差
无LKC(变更L尺寸公差)
有LKC(变更L尺寸公差)
无LKC(变更L尺寸公差)
有LKC(变更L尺寸公差)
L
L 指定单位1mm (LKC为指定单位0.1mm)
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm (LKC为指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
確定
C
0.5
0.5
mm
ALT3
追加扳手槽
不追加扳手槽加工
有SC(追加1处扳手槽加工)
不追加扳手槽加工
有SC(追加1处扳手槽加工)
SC
SC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
WALT3
W
0
mm
LL1
l1
0
mm
ALT4
追加平面加工
不追加平面加工
有FC(追加1处平面加工)
有WFC(追加2处平面加工)
不追加平面加工
有FC(追加1处平面加工)
有WFC(追加2处平面加工)
FC
FC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
WFC
WFC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
A
A 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
E
E 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
HH
h
0
mm
ALT6
追加V形槽加工
不追加V形槽加工
有VC(追加1处V形槽加工)
有WVC(追加2处V形槽加工)
不追加V形槽加工
有VC(追加1处V形槽加工)
有WVC(追加2处V形槽加工)
VC
VC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
WVC
WVC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
F
F指定单位1mm
0.000
0.000
mm
WALT6
W
0
mm
ALT40
Set Screw Flats Depth designated Type
w/o Set Screw Flats Depth designated Type
with FCJ (Set Screw Flats Depth designated Type at Two Location)
with WFCJ (Set Screw Flats Depth designated Type at Two Location)
w/o Set Screw Flats Depth designated Type
with FCJ (Set Screw Flats Depth designated Type at Two Location)
with WFCJ (Set Screw Flats Depth designated Type at Two Location)
FCJ
FCJ 指定単位1mm
0
0
mm
WFCJ
WFCJ 指定单位1mm
0
0
mm
EJ
EJ 指定单位1mm
0
0
mm
AJ
AJ 指定单位1mm
0
0
mm
HJ
HJ 指定单位0.5mm
0.0
0.0
mm