??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-PSFPGA, SH-PSFPGA - (Precision Cleaning) Shafts - One End Stepped Both Sides Female Screw Type / With Wrench Flats Type
Lista materiale
SL-PSFPGA16-25-F2-P6-M3-N4-SC0
PN
Cod. comp.
TYPE
Tipo
SL-PSFPGA
CM
Cleaning Method
D
mm
ALT1
Modifica tolleranza L
L
L Incrementi di 1mm (Incrementi di 0.1mm per LKC)
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm (Incrementi di 0.1mm per LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per F
F Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
P Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
M
Selezione M (fil. grossa)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Selezione NSC (Filettatura fine)
N
Selezione N (fil. grossa)
SC
SC Incrementi di 1 mm
mm
Inserisci valore per SC
SC Incrementi di 1 mm
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL1
l1
mm
Y
(Y) max
800 mm
R
mm
LSC
Lato sinistro C
mm
RSC
Lato Dx C
mm
ALT8
Due sedi chiave
SX
SX Incrementi di 1mm
mm
ALT4
Sede vite di fermo
FC
FC Incrementi di 1mm
mm
WFC
WFC Incrementi di 1mm
mm
AALT4
A Incrementi di 1mm
mm
E
E Incrementi di 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Sedi viti di fermo a 90 gradi
RC
RC Incrementi di 1mm
mm
WRC
WRC Incrementi di 1mm
mm
YALT5
Y Incrementi di 1mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT22
Left Side Set Screw Flat at Step
LFC
LFC Incrementi di 1mm
mm
AALT22
A Incrementi di 1mm
mm
H
0 mm