??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-PSSGJS, SH-PSSGJS - (Precision Cleaning) Linear Shaft - Solid, One End Set Screw Groove, Precision
BOM
SL-PSSGJS16-30-G5-Q5
PN
형번
TYPE
Type
SL-PSSGJS
CM
Cleaning Method
D
mm
ALT1
L치수 공차 변경
L
L지정 1mm단위(LKC는 지정0.1mm단위)
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위(LKC는 지정0.1mm단위)
mm
cm
inch
ft
G
G지정 1mm단위
mm
값 입력 G
G지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
Q
Q 선택
mm
D1
mm
C
mm
ALT3
스패너 홈 추가
SC
SC지정 1mm단위
mm
ALT4
평면 면취 추가
FC
FC지정 1mm단위
mm
E
E지정 1mm단위
mm
HHALT4
H
0 mm