您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHSPB16-25
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shspb_asmtab.prj},{NB=SHSPB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=34},{TS=12},{TA=12},{L1=23},{M=M4 Depth 8},{M1=M4},{DD=4.5},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=12.000},{H0=12},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=shspb/shspb_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHSPB, SHSPM, SHSPS, SHSPA, SHSPK - 导向轴支座 底部安装型 分离型
明细表
SHSPB16-25
PN
零件No.
SHSPB16-25
SHSPB16-25
MAT
材质
S45C相当
SUS304相当
铝合金6000系列
S45C相当
SUS304相当
铝合金6000系列
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件
1个内六角螺栓
D
16
16
mm
HS
H选择
25
30
40
25
30
40
mm
ALT1
变更安装高度
安装高度无变更
有HC(变更安装高度)
安装高度无变更
有HC(变更安装高度)
HC
HC 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
L
34
34
mm
H1
37.0
37.0
mm
T
12
12
mm
L1
23
23
mm
M
M 夹紧螺栓
M4深度8
M4深度8
M1
M4
M4
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
LL
l
4.5
4.5
mm
C
2.0
2.0
mm