SZLB10
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/szlb.prj},{NB=SZLB10},{H=10},{MAT=SZLB},{B=20},{L1=40.0},{P=20},{W1=5.5},{L2=37.0},{L3=29.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=16},{S1=M3},{BB=7.8},{LL1=3.0},{H1=5.5},{C=9},{MAT1='SZLB','Carbon Steel','SSZLB','Stainless Steel'},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{D7=5.600},{D8=5.000},{D9=5.000},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.750},{R2=1.000},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{LS=0.000},{CD=2.2},{CO=3.7},{M1=12.3},{M2=12.3},{M3=13.0},{MB=0.03},{MR=0.31},{CHF=0.300},{W3=4.7715},{W4=1.400},{H2=4.0700},{H3=3.9300},{H4=0.700},{H5=4.000},{CC=0.200},{RR=1.100},{W5=1.70726},{CCAA=0.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SZLB, SSZLB - 미니츄어리니어가이드-롱블록/호환/미세간격타입-블록
BOM
SZLB10
PN
형번
SZLB10
SZLB10
H
체결높이
10
10
mm
MAT
재질
탄소강
스테인리스
탄소강
스테인리스
HARD
경도
58HRC~
HRT
내열온도
-20 ~ 80
°C
B
20
20
mm
L1
40.0
40.0
mm
P1
15
15
mm
P2
16
16
mm
S1
M3
M3
BB
b
7.8
7.8
mm
CD
기본정격하중 C(동)
2.2
2.2
kN
CO
기본정격하중 Co(정)
3.7
3.7
kN
M1
M1 허용정적 모멘트
12.3
12.3
Nm
M2
M2 정적허용 모멘트
12.3
12.3
Nm
M3
M3 정적허용 모멘트
13.0
13.0
Nm
MB
블록 질량
0.03
0.03
kg
MR
레일 질량
0.31
0.31
kg/m
W3
4.7715
4.7715
mm
W4
1.400
1.400
mm
H2
4.0700
4.0700
mm
H3
3.9300
3.9300
mm
H4
0.700
0.700
mm
H5
4.000
4.000
mm
CC
0.200
0.200
mm
RR
1.100
1.100
mm
W5
1.70726
1.70726
mm
CCAA
0.300
0.300
mm