??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NSFRES, SFRES, SSFRES, AHFRES - Achsen und Wellen - einseitig abgesetztes Außengewinde mit Schlüsselfläche
Stückliste
NSFRES17-24-F2-P5-T5-S0-Q5-SC0
PN
Teile-nummer
TYPE
Ausführung
NSFRES
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT9
Konzentrizität
ALT18
Shaft End Q Fine Thread (Male Thread)
F
F 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
P
P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
T
T 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für T
T 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
S
S 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für S
S 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
QMC
QMC (Feingewinde) auswählen
Q
Q auswählen
mm
SC
SC 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für SC
SC 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL2
l2
mm
Y
(Y) max.
mm
ALT2
Passfedernut
KC
KC 0.1mm-Schritte
mm
A
Maß A 0.1mm-Schritte
mm
WKC
WKC 0.1mm-Schritte
mm
C
C 0.1mm-Schritte
mm
K
K 0.1mm-Schritte
mm
E
E 0.1mm-Schritte
mm
KZ
KZ 0.1mm-Schritte
mm
Z
Z 0.1mm-Schritte
mm
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm
ALT8
Keyway on Step P (Position Zero from End Face)
PKC
PKC 0.1mm-Schritte
mm
BB8
b
0 mm
TT8
t
0.0 mm
ALT14
Keyway on Step Q (Position Zero from End Face)
QKC
QKC 0.1mm-Schritte
mm
BB14
b
0 mm
TT14
t
0.0 mm
ALT21
Keyway on Step P (Position Specfied)
PP
PP 0.1mm-Schritte
mm
PK
PK 0.1mm-Schritte
mm
ALT22
Keyway on Step Q (Position Specfied)
QQ
QQ 0.1mm-Schritte
mm
QK
QK 0.1mm-Schritte
mm
ALT23
Multiple Keyways on Step P
PV
PV 0.1mm-Schritte
mm
PW
PW 0.1mm-Schritte
mm
ALT24
Multiple Keyways on Step Q
QV
QV 0.1mm-Schritte
mm
QW
QW 0.1mm-Schritte
mm
ALT27
Retaining Ring Groove at D
TL
TL 0.1mm-Schritte
mm
TR
TR 0.1mm-Schritte
mm
DDALT27
d
0.0 mm
MMALT27
m
0.00 mm
ALT28
Retaining Ring Groove at Step P
TF
TF 0.1mm-Schritte
mm
DDALT28
d
0.0 mm
MMALT28
m
0.00 mm
ALT29
Retaining Ring Groove at Step Q
TTALT29
TT 0.1mm-Schritte
mm
DDALT29
d
0.0 mm
MMALT29
m
0.00 mm
ALT3
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
GALT3
G 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
J
J 1mm-Schritte
mm
WALT3
W 1mm-Schritte
mm
V
V 1mm-Schritte
mm
ALT4
2 Planflächen für Gewindestifte (Winkel vorgefertigt)
SFC
SFC 1mm-Schritte
mm
SG
SG 1mm-Schritte
mm
AG
AG 15°-Schritte
deg
H
0 mm
ALT25
Set Screw Flat on Step P
PFC
PFC 1mm-Schritte
mm
LC
LC 1mm-Schritte
mm
HALT25
H
0.0 mm
ALT26
Set Screw Flat on Step Q
QFC
QFC 1mm-Schritte
mm
RC
RC 1mm-Schritte
mm
HALT26
H
0.0 mm
ALT17
Shaft End Q Left Hand Thread (Male Thread)
ALT15
Shaft End Q Relief
QC
0.0 mm
ALT5
geschlitzte Kurvennnut
UC
UC 1mm-Schritte
mm
DDALT5
d
0 mm
LL1
l1
0 mm