??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FPBWTA, FPBWTD, GFPBWTA, GFPBWTD, BFPBWTA, BFPBWTD, SFPBWTA, SFPBWTD, HFPBWTA, HFPBWTD, CFPBWTA, CFPBWTD, TFPBWTD - 定位销-大头锥角型-内螺纹·扳手孔型
明细表
FPBWTA10-P11.00-L10-B5.0
PN
型号
SHP
形状
MAT
材质
ST
表面处理
HARD
硬度
D
mm
DTOL
D容差
mm
P
P 指定单位0.01mm
mm
输入参数值: P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
L
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
B
B指定单位0.1mm
mm
输入参数值: B
B指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
MM
m
mm
W
mm
M
M 粗牙螺纹
LL
l
mm
NN
N
mm
Q
mm