您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
KFHAMS6-P4.00-L5-B2.0-E0.5-A15
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfha.prj},{NB=KFHAMS6-P4.00-L5-B2.0-E0.5-A15},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=4.00},{L=5},{B=2.0},{E=0.5},{A=15},{C=1.0},{H=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KFHA__, GKFHA__, SKFHA__, CKFHA__, KFHD__, GKFHD__, SKFHD__, CKFHD__ - 定位销 带凸边型 - 锥度・DP公差选择 - - 压入 -
明细表
KFHAMS6-P4.00-L5-B2.0-E0.5-A15
PN
型号
KFHAMS6-P4.00-L5-B2.0-E0.5-A15
KFHAMS6-P4.00-L5-B2.0-E0.5-A15
MAT
材质
SKS3相当
SUS304相当
SUS440C相当
SKS3相当
SUS304相当
SUS440C相当
ST
表面处理
-
镀硬铬镀层
-
镀硬铬镀层
SHP
形状
A(圆型)
D(多棱型)
A(圆型)
D(多棱型)
DTS
D公差选择
M
P
G
H
A
B
M
P
G
H
A
B
PTS
P 公差选择
S
M
P
G
H
A
B
S
M
P
G
H
A
B
D
6
6
mm
P
P 指定单位0.01mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B
B指定单位0.1mm
mm
Enter value for B
B指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
E
E 指定单位0.1mm
mm
Enter value for E
E 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
A
A选择
deg
C
1.0
1.0
mm
H
8
8
mm
W
(W)
0.0
mm
ALT1
追加2平面加工
HC(2平面加工追加)无
有HC(追加二平面加工)
HC(2平面加工追加)无
有HC(追加二平面加工)
HC
HC 指定单位0.5mm
0.0
0.0
mm
ALT2
颈部R加工
无RC(颈部R加工)
RC(颈部R加工)有
无RC(颈部R加工)
RC(颈部R加工)有