您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
2RUS2H-50-V10-W21
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/2rus.prj},{NB=2RUS2H-50-V10-W21},{TYPE=2RUS},{MAT=Low Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{H=2H},{NH1=2},{L=50},{V=10},{W=21},{X=0},{Y=0},{Z=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
2RUS - 开关·传感器用滑轨 -钢型- 全长指定·安装孔加工
明细表
2RUS2H-50-V10-W21
PN
型号
2RUS2H-50-V10-W21
TYPE
Type
2RUS
MAT
材质
SPHC
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
H
孔No.
2H
3H
4H
5H
无孔
2H
3H
4H
5H
无孔
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
V
V 指定单位1mm
mm
Enter value for V
V 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
W
W 指定单位1mm
mm
Enter value for W
W 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
X
X 指定单位1mm
mm
Y
Y 指定单位1mm
mm
Z
Z 指定单位1mm
mm