MSTKD-ND
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mstkd_nd_asmtab.prj},{NB=MSTKD-ND},{MATCP=440C Stainless Steel},{HARDCP=50~55HRC},{MATT=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Thickness 3.2 Wrench Size 10)},{STROKE=2.8},{OP=0.3 from Tip (Repeatability 0.005)},{CF=1},{CM=NO (Normally On)},{MMAJ=8.000},{MMIN=7.188},{D=5.5},{D1=4.4},{D2=7},{D3=4.5},{L1=17.8},{L2=13.0},{L3=20},{L4=120},{L5=25},{L6=6.2},{L7=8.5},{L8=11},{L9=15},{L10=6},{L11=5},{NO=8S},{PPATH=mstkd_nd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSTKD-ND - 컨택트스위치-방수타입-LED붙이
BOM
MSTKD-ND
PN
부품No.
MSTKD-ND
MATCP
커넥터 부 소재
SUS440C
HARDCP
컨택트부경도
50~55HRC
MATT
나사부 재질
SUS303
CORD
코드
Φ3내유성2심코드3m 최소밴딩반경R7
AC
부속품
육각너트2개(두께3.2대변10)
STROKE
스토로크
2.8
mm
OP
사용부
선단부에서0.3(반복정밀도0.005)
mm
CF
접촉력
1
N
CM
접점구조
NO (상시열림)