??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XKJM, XKJML - X-Axis Stages Feed Screw Standard Type -M6 Mounting Holes-
Nomenclature
XKJM60
PN
Réf. pièce
XKJM60
MATB
Matériau du corps
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STB
Traitement de surface du corps
Anodisé noir
MATS
Matériau de l'arbre
EN 1.4301 l'équivalent
MATK
Matériau du bouton
EN 1.4305 l'équivalent
MATFS
Material of Feed Screw
EN 1.4301 l'équivalent
NO
60
TS
Type sélectionnable
STG
Surface de l'étage
60X60 mm
DIST
Distance de déplacement
+/-13 mm
LH
Loa Capacity Horizontal
39.2 N
LV
Loa Capacity Vertical
19.6 N
TARE
176 g
AC
Accessoires
SCB4-10, (x4)
ALT1
Montage d'une plaque avec autocollant gradué sur l'étage
ALT2
Changement de bouton (bouton avec moletage)