您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
XZSGB40
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xzsgb_asmtab.prj},{NB=XZSGB40},{A=40},{MLRP=5.0},{MLRY=5.0},{MLRR=5.0},{MRP=0.84},{MRY=0.56},{MRR=0.56},{W=0.55},{H=51.0},{K1=14},{Q=10.5},{J=11.5},{E=12},{N=5},{T=16},{T1=4.5},{G=9},{P1=10},{G1=13.0},{X=32},{DD1=6.0},{DD2=3.5},{LL=3.5},{Z1=58.500},{Z2=55.000},{Z11=13.000},{Z12=13.000},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Low Temperature Black Chrome Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Black Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{STTH=Low Temperature Black Chrome Plating},{NO=40},{MM1=6},{MM2=13},{STG=40x40},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{WL=49 \{5\}},{S=3},{P=25},{Y=15},{ST1=1},{AC=SCB3-6, (4Pcs.)},{ALT1=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XZSGB - XZ轴滑台-进给丝杠型-千分尺旋钮型-黑色-直线式滚珠
明细表
XZSGB40
PN
零件No.
XZSGB40
XZSGB40
A
40
40
mm
H
51.0
51.0
mm
K1
14
14
mm
Q
10.5
10.5
mm
J
11.5
11.5
mm
E
12
12
mm
N
5
5
mm
T
16
16
mm
T1
4.5
4.5
mm
G
9
9
mm
P1
P
10
10
mm
G1
13.0
13.0
mm
X
32
32
mm
DD1
d1
6.0
6.0
mm
DD2
d2
3.5
3.5
mm
LL
L
3.5
3.5
mm
AC
附件 (Type M-L)
SCB3-6, (4根)
SCB3-6, (4根)
ALT1
千分尺位置
无千分尺旋钮位置无变更
有C(侧面朝上)
R (反向型)
无千分尺旋钮位置无变更
有C(侧面朝上)
R (反向型)