您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ZLPGS40
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/zlpgs_asmtbl.prj},{NB=ZLPGS40},{TS=MH},{MAT=Stainless Steel},{NO=40},{STG=40x40},{DIST=+/-3},{MR=10},{MAS=3},{AMLP=1.8},{AMLY=1.1},{AMLR=1.2},{MRP=0.81},{MRY=0.22},{MRR=0.30},{PA=100},{AC=SCB3-6},{ACQ=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ZLPGS , ZLPCGS - 【高精度】交叉滚子型 -千分尺旋钮型·进给丝杠-
明细表
ZLPGS40
PN
型号
ZLPGS40
ZLPGS40
TS
选择类型
千分尺旋钮型
进给丝杠
千分尺旋钮型
进给丝杠
MAT
材质
不锈钢
NO
No.
40
40
STG
滑台
40x40
40x40
mm
DIST
移动量
+/-3
mm
MR
千分尺旋钮最小读数
10
microns/scale
AL
关于容许负载
29.4
29.4
N
MAS
移动精度 - 直线度
3
microns
AMLP
容许力距负载 - 上下摆动
1.8
1.8
N*m
AMLY
容许力距负载 - 左右摇动
1.1
1.1
N*m
AMLR
容许力距负载 - 侧向滚动
1.2
1.2
N*m
MRP
力矩负载刚性 上下摆动
0.81
0.81
s/N*cm
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
0.22
0.22
s/N*cm
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
0.30
0.30
s/N*cm
PA
平行度
100
microns
W
重量
0.49
0.49
kg
AC
附件 - Type M-L
SCB3-6
SCB3-6
ACQ
附件 - 数量
4
mm