피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
ZLTCG40
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/zltcg_asmtbl.prj},{NB=ZLTCG40},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{TS=FS},{A=40},{STG=40X40},{DIST=+/- 3},{MR=10},{AL=19.6},{MAS=5},{AMLP=0.9},{AMLY=1.5},{AMLR=0.5},{MRP=3.66},{MRY=0.91},{MRR=5.64},{PA=100},{W=0.14},{B=47},{K=20},{X=32},{DD1=3.5},{DD2=6},{T1=2.5},{MCLN=2},{FSN=6},{SCBM=3},{SCBL=6},{PPATH=zltcg/zltcg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
ZLTCG - 【고정밀도】리니어가이드 박형 -조정나사-
BOM
ZLTCG40
PN
형번
ZLTCG40
ZLTCG40
MAT
재질
알루미늄 합금
ST
표면처리
흑색알루마이트
A
40
40
mm
STG
스테이지면
40X40
40X40
mm
DIST
이동량
+/- 3
mm
MR
마이크로미터헤드최소읽기
10
microns/scale
AL
내하중
19.6
19.6
N
MAS
이동정밀도 - 진직도
5
AMLP
허용모멘트하중 - 피칭
0.9
AMLY
허용모멘트하중 - 요잉
1.5
1.5
AMLR
허용모멘트하중 - 롤링
0.5
0.5
MRP
모멘트강성 - 피칭
3.66
3.66
MRY
모멘트강성 - 요잉
0.91
0.91
MRR
모멘트강성 - 롤링
5.64
5.64
PA
평행도
100
W
자중
0.14
0.14
AC
부속품(4개) - Type M-L
SCB3-6
SCB3-6