您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-KJPDTKMS12-P6-S3-B5
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/sl_kjpdtkms_asmtab.prj},{NB=SL-KJPDTKMS12-P6-S3-B5},{NO=3},{CO=SL},{D=12},{D1=12},{P=6.00},{S=3.00},{B=5},{W=3},{M=M5},{NDM=5},{ALT7=},{CHARSELECT=},{ALT3=},{ALT1=},{ALT6=},{ZC=0},{ACHAIN=17},{PPATH=sl_kjpdtkms/sl_kjpdtkms_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-KJPDTKMS, SH-KJPDTKMS, SHD-KJPDTKMS - Precision Cleaning Slot Pins for Inspection Jigs - Diamond Tapered - Round Tip - S 0 -0.02
明细表
SL-KJPDTKMS12-P6-S3-B5
PN
型号
SL-KJPDTKMS12-P6-S3-B5
SL-KJPDTKMS12-P6-S3-B5
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
12
12
P
P 指定单位0.01mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
S
S 指定单位0.01mm
mm
Enter value for S
S 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
B
B指定单位1mm
mm
Enter value for B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
W
(W)
3
3
mm
M
M5
M5
ALT7
刻印指定文字
无KF(刻印指定文字)
有KF(刻印指定文字(最大12个文字))
无KF(刻印指定文字)
有KF(刻印指定文字(最大12个文字))
CHARSELECT
刻印文字
ALT7
ALT3
P尺寸刻印
无KH(P尺寸刻印)
有KH(P尺寸刻印)
无KH(P尺寸刻印)
有KH(P尺寸刻印)
ALT1
链条
无CH(追加链条加工(长度600mm))
有CH(追加链条加工(长度600mm))
无CH(追加链条加工(长度600mm))
有CH(追加链条加工(长度600mm))
ALT6
旋钮长度
无ZC(变更旋钮长度)
有ZC(变更旋钮长度)
无ZC(变更旋钮长度)
有ZC(变更旋钮长度)
ZC
0
0
mm