피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SPLN2.5-10
Misumi
誘명꽣
원형 봉/로드/파이프/수지 로드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/22_rods_pipes/sl_spln.prj},{NB=SL-SPLN2.5-10},{CO=SL-},{MAT=304 Stainless Steel},{D=2.5},{L=10},{DD=2.10},{C=0.10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SPLN,SH-SPLN - Precision Cleaning Stainless Steel Hollow Shafts - Thin Wall - Precision Inner/Outer Diameter
BOM
SL-SPLN2.5-10
PN
Part No.
SL-SPLN2.5-10
SL-SPLN2.5-10
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
D
2.5
2.5
mm
L
L 1mm Increment
mm
값 입력 L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
DD
d
2.10
2.10
mm
C
Chamfer
0.10
0.10
mm