您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
JTADS-SP-A15-B15-T0.8-X0-F0-Y0-G0-N0-L0-V0-S0-W0-MA0
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/jtads.prj},{NB=JTADS-SP-A15-B15-T0.8-X0-F0-Y0-G0-N0-L0-V0-S0-W0-MA0},{TYPE=JTADS},{MS=SP},{A=15},{B=15},{T=0.8},{ALT2=},{CC=0},{X=0.0},{F=0.0},{YSE=YSE},{Y=0.0},{G=0.0},{HS1=N},{ND1=0},{L=0.0},{V=0.0},{SSE=SSE},{S=0.0},{W=0.0},{HS2=MA},{ND2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
JTADS - 焊接安装板/支架-尺寸可配置类型- JTADS
明细表
JTADS-SP-A15-B15-T0.8-X0-F0-Y0-G0-N0-L0-V0-S0-W0-MA0
PN
型号
JTADS-SP-A15-B15-T0.8-X0-F0-Y0-G0-N0-L0-V0-S0-W0-MA0
TYPE
Type
JTADS
MS
材质记号
SP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
SP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
A
A 指定单位1mm
mm
Enter value for A
A 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B
B指定单位1mm
mm
Enter value for B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
T
T尺寸选择
0.8
1.0
1.2
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
9.0
0.8
1.0
1.2
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
9.0
mm
ALT2
倾角加工
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
无CC(变更倾角加工)
有CC(变更倾角加工)
CC
CC指定单位1mm
0
0
mm
X
X 指定单位0.1mm
mm
Enter value for X
X 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
F
F 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
YSE
Y 指定
有指定
有指定
Y
Y 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
G
G 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
HS1
孔指定1
N(螺栓通孔)
M(螺纹孔型)
N(螺栓通孔)
M(螺纹孔型)
ND1
公称直径1
0
0
L
L 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
V
V 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
SSE
S Specification
有指定
有指定
S
S 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
W
W 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
HS2
孔指定2
MA(螺纹孔型)
NA(螺栓通孔)
MA(螺纹孔型)
NA(螺栓通孔)
ND2
公称直径2
0
0