??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SUMMDF - 配管用歧管 -双向180°型·指定型-
明细表
SUMMDF25A-2-P40-S50-Q50
PN
型号
MAT
材质
SUS304 TP
ST
表面处理
-
NP
常压
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
NO
No.
H
H(连数选择)
P
P指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
S
S 指定单位1mm
mm
输入参数值: S
S 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
Q
Q 指定单位1mm
mm
输入参数值: Q
Q 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
DD1
d1 (RC(PT))选择
DD3
d3 (Rc(PT))
D
mm
DD
d
mm
V
mm
T
mm