您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
RNJT2
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/rnjt_asmtab.prj},{NB=RNJT2},{NNN=4},{TS=R},{MAT=1},{NO=2},{ACID=16},{A=32.0},{LL=8.0},{E=12},{L=25},{M=M6X1},{R=8.5},{U=14.0},{D=5},{DTOL=+0.048/0},{B=6.4},{BTOL=-0.1/-0.3},{NDM=6},{P=1.00},{KDM=4.917},{ACC=Pin},{L1P=16.6},{DDP=4.8},{LP=12.2},{NP=2.2},{MP=0.70},{ACR=Retaining Ring},{RR=C Type for Shaft 5},{PPATH=njt/njt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RNJT, NJTSS - 关节接头 固定型
明细表
RNJT2
PN
型号
RNJT2
RNJT2
MAT
材质
SS400
SUS304相当
SS400
SUS304相当
ST
表面处理
镀锌铬酸盐光泽处理(黑色)
镀锌铬酸盐光泽处理(黑色)
NO
No.
2
2
ACID
适用气缸内径
16
16
mm
A
32.0
32.0
mm
LL
l
8.0
8.0
mm
E
12
12
mm
L
25
25
mm
M
M6X1
M6X1
R
8.5
8.5
mm
U
14.0
14.0
mm
D
5
5
mm
DTOL
D容差
+0.048/0
+0.048/0
mm
B
6.4
6.4
mm
BTOL
B 尺寸公差
-0.1/-0.3
-0.1/-0.3
mm
ACC
附件
销
MATAC
销材质
S45C
DTOL1
D公差(销外径)
-0.030/-0.060
-0.030/-0.060
mm
L1P
L1(销)
16.6
16.6
mm
DDP
d (Pin)
4.8
4.8
mm
LP
L (Pin)
12.2
12.2
mm
NP
N (Pin)
2.2
2.2
mm
MP
M(销)
0.70
0.70
mm
ACR
附件
卡环
RR
卡环
C型 导向轴 5用
C型 导向轴 5用