피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-HGCKS10-T19-W10-H30
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_hgcks.prj},{NB=SL-HGCKS10-T19-W10-H30},{CO=SL},{D=10},{TS=19},{W=10},{W1=[10:20/1]},{H=30},{H12=[30:40/1]},{S=9.5},{DD2=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-HGCKS, SH-HGCKS, SHD-HGCKS - Precision Cleaning Thick Hinge Bases - Convex Center Fulcrum Type
BOM
SL-HGCKS10-T19-W10-H30
PN
형번
SL-HGCKS10-T19-W10-H30
SL-HGCKS10-T19-W10-H30
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
10
10
mm
TS
T치수선택
19
22
19
22
mm
W
W 1mm 단위
mm
값 입력 W
W 1mm 단위
mm
cm
inch
ft
확인
H
H 지정1mm단위
mm
값 입력 H
H 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
A
45
45
mm
F
32
32
mm
P
32.0
32.0
mm
X
6.50
6.50
mm
S
9.5
9.5
mm
DD2
d2
5.5
5.5
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.5
5.5
mm
C
5
5
mm