??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PAAL, PAALB, PAALC - Aluminum Panels / Diamond Tread Plates - Standard Type
Nomenclature
PAAL-50-50-1.0
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
T
Sélection de T
mm
ALT7
Same Size Chamfer at Four Corners
ALT8
CCA (Corner Cut)
CCA
CCA 5mm Increment
mm
ALT9
CCB (Corner Cut)
CCB
CCB 5mm Increment
mm
ALT10
CCC (Corner Cut)
CCC
CCC 5mm Increment
mm
ALT11
CCD (Corner Cut)
CCD
CCD 5mm Increment
mm
ALT12
CRA (Corner Radius)
CRA
R for CRA 5mm Increment
mm
ALT13
CRB (Corner Radius)
CRB
R for CRB 5mm Increment
mm
ALT14
CRC (Corner Radius)
CRC
R for CRC 5mm Increment
mm
ALT15
CRD (Corner Radius)
CRD
R for CRD 5mm Increment
mm
ALT1
Dégagement au niveau des quatre angles
CN
CN Incrément de 1mm
mm
ALT2
pliage sur un côté
ZM
ZM Incrément de 1mm
mm
ALT3
pliage à droite et à gauche
XM
XM Incrément de 1mm
mm
ALT4
pliage des 4 côtés
XYM
XYM Incrément de 1mm
mm