??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHAA__S5M100, HHAA__S5M150 - Keyless High Torque Timing Pulleys S5M Type -Keyless Bushing with Centering Function-
Lista materiale
HHAA29S5M100-E-8
PN
Codice componente
NT
Numero di denti
TNW
Tipo, larghezza nominale
A
11 mm
W
16 mm
PS
Profilo puleggia
E
DD
d Incrementi di 1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
D2
mm
B
mm
G
mm
NN
n
0.5 mm
M
2.5
L
mm
NOB
Number of Bolts
ALT1
Taglio flangia
FC
FC Incrementi di 0.5mm
mm
ALT2
Flangia non montata
ALT3
Flangia montata su un solo lato