??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHTF__S3M060, AHTF__S3M100, AHTF__S3M150, KHTF__S3M060, KHTF__S3M100, KHTF__S3M150, NHTF__S3M060, NHTF__S3M100, NHTF__S3M150, SHTF__S3M060, SHTF__S3M100, SHTF__S3M150 - フランジ付 歯付アイドラー - S3Mタイプ(センターベアリングタイプ) -
部品表
AHTF32S3M060-8
PN
型番
MATMB
本体材質
ST
表面処理
NT
歯数
AB
対応ベルト
DD
軸径 d
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
A
7 mm
W
11 mm
S
mm
NO
ベアリング寸法 No.
D
ベアリング寸法 D
mm
B
ベアリング寸法 B
mm
ALT1
フランジカット
FC
FC 指定0.5mm単位
mm
ALT2
フランジカシメなし
ALT3
フランジカシメ片側のみ