??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Motovario
Descrizione
NMRVPL/HW - Motoriduttore a vite senza fine con precoppia e limitatore di coppia
Lista materiale
NMRVPL/HW 030-063 22.08 (2.94x7.5) 140x11 25 D NO NO - - - - NO NO - --(--------)
GR
Grandezza
RAP
Grandezza
PAM
Flangia ingresso PAM
ACU
Albero cavo uscita (d)
LIM
Posizione limitatore di coppia
VB
Vite bisporgente
TFU
Tipo flangia uscita
DFU
Dim. flangia uscita (d)
-
PFU
Pos. flangia uscita
BR
Braccio di reazione
PBR
Posizione braccio di reazione
CAP
Cappellotto
TIP
Motore/Motoinverter
GRA
Grandezza motore
SIGLA
Sigla
mm
RAF
Raffreddamento
-
FC
Forma costruttiva
-
ALI
Alimentazione
GIRI
Gamma Velocità
Rpm
POTE
Potenza Gruppo
CTRL
Comando Regolazione Manuale
MODU
Moduli Espansione
TF
Tipo freno
AF
Alimentazione freno
-
RF
Raddrizzatore freno
ACC
Accessori
COP
Coprimorsettiera
-
CVE
Copriventola
-
MOR
Pos. morsettiera
A
mm
AC
- mm
BM
mm
BM1
- mm
D
mm
DG
mm
DM
mm
DM1
- mm
E
- mm
FF
-
G
G1
mm
G2
mm
H
mm
I
mm
I1
mm
I2
mm
L
mm
LB
- mm
LL
- mm
K
mm
KE
M
mm
N
mm
N1
mm
O
mm
P
mm
PM
mm
PM1
- mm
Q
mm
R
mm
S
mm
S1
mm
S2
mm
T1
mm
T2
mm
TM
mm
TM1
- mm
V
mm
W
45° °