??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descrição:
Pivot bearing
Lista de peças
R-DLM_83952210
TYP
Typ
BESTNR
Artigo
FARBE
Cor
A
120.00 mm
B
85.00 mm
C
5.00 mm
E
9.00 mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
K
Thread
M10x1.5
VPE
unidade
1