카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
DFPA25BG
SEKISUI
Manual Operation Valve
DIAPHRAGM VALVE (Thread/TS/Butt Spigot)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/diaphragm_valve_t_ts_bs/diaphragm_valve_bt_din_asmtab.prj},{NB=DFPA25BG (F-PA)},{STD=DIN},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=25},{L=203},{SH=146},{DH=80},{W=88},{SLH=15},{SL=24},{L1=24},{OD=32},{T=2.4},{DU=65},{LH=80},{F=25},{M=M6 x 12},{MB=F},{MS=PA},{MBX='F','PVDF'},{MSX='PA','PTFE OR-EPDM','PB','PTFE OR-FKM'},{PPATH=assemblies/diaphragm_valve_bt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
DIAPHRAGM VALVE (Butt Spigot Type)-DIN
Bill of material
DFPA25BG
ORDERNO
Order number
DFPA25BG
DFPA25BG
STD
Standard
DIN
A
Size
25
25
mm
B
Size
1
1
SD
Ø
25
25
mm
L
203
203
mm
H
178.5
178.5
mm
SH
146
146
mm
DH
80
80
mm
W
88
88
mm
SLH
15
15
mm
SL
24
24
mm
L1
24
24
mm
OD
32
32
mm
T
2.4
2.4
mm
DU
65
65
mm
LH
80
80
mm
F
25
25
mm
M
Thread
M6 x 12
M6 x 12
MB
Material of body
PVDF
PVDF
MS
Material of seals
PTFE OR-EPDM
PTFE OR-FKM
PTFE OR-EPDM
PTFE OR-FKM