??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 02400 NPT - Winkel G-NPT
Stückliste
SO 02400-1/8 z-3/8 NPT 246.2402.120
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
G
Gewinde G
RNPT2
Gewinde NPT
NPT3/8
BAR
Druck (PN)
125 bar
SW
14 mm
L
mm
IK
i
mm
ZK
z
16.0 mm
EK
e
mm
KG
Gewicht kg/100
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)