피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SGF
생성됨: 02.06.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SGF
SGFlex-3FF-140.04 SAE-10/RO-044
SGF
SGFlex-3F SERIES
SGFlex-3FF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sgf/sgflex_3f_series/sgflex_3ff/sgflex_3ff_asmtab.prj},{NB=SGFlex-3FF-140.04_SAE-10/RO-044},{IDNR= },{GS=SGFlex-140.04},{NM=1400},{SAEP=FI-10338},{B=44},{PPATH=../../flexible_coupling_assembly/assemblies/sgflex_3ff_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
SGF
Description
SGFlex-3FF - Flex Coupling Assembly
Bill of material
SGFlex-3FF-140.04_SAE-10/RO-044
CNSORDERNO
Product name
SGFlex-3FF-140.04_SAE-10/RO-044
SGFlex-3FF-140.04_SAE-10/RO-044
GS
Flexible coupling
SGFlex-140.04
SGFlex-140.04
NM
Nominal torque
1400
1400
Nm
TK
Bolt circle diameter
140
140
mm
D
Diameter flexible coupling
195.000
195.000
mm
E
Width
33.000
33.000
mm
SAEG
SAE size
10
10
H
Ø Outside diameter SAE
314.320 f8
314.320 f8
mm
G
Ø Bore circle SAE
295.280
295.280
mm
I
Ø Bore SAE
11.000
11.000
mm
K
Thickness
20.000
20.000
mm
L
Flange length
105.000
105.000
mm
B
Bore
Pilot hole Ø44mm
Without drilling
45 F7
50 F7
55 F7
60 F7
65 F7
70 F7
75 F7
80 F7
Pilot hole Ø44mm
Without drilling
45 F7
50 F7
55 F7
60 F7
65 F7
70 F7
75 F7
80 F7