피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MXQ32-20-X2600
SMC
bp2_combination_cylinder
MXQ Air Slide Table
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp2_combination_cylinder/mxq/mxq32_x2600_asmtab.prj},{NB=MXQ32-20-X2600(0_0)},{BORE=32},{STROKE=20},{POS=0},{ADJOPT=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=mxq32_x2600/assembly/mxq32_x2600_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MXQ32-X2600 - Air Slide Table/High Rigidity Type
Bill of material
MXQ32-20-X2600
BORE
Bore Size
32
mm
STROKE
Stroke
20
20
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
ADJOPT
Adjuster option
(-) Without adjuster
(AS) Extension stroke end rubber stopper
(AT) Retraction stroke end rubber stopper
(A) Rubber stopper on both ends
(BS) Extension stroke end shock absorber/RJ
(BT) Retraction stroke end shock absorber/RJ
(B) Shock absorber/RJ on both ends
(ASBT) Extension stroke end rubber stopper + Retraction stroke end shock absorber
(BSAT) Extension stroke end shock absorber + Retraction stroke end rubber stopper
(-) Without adjuster
(AS) Extension stroke end rubber stopper
(AT) Retraction stroke end rubber stopper
(A) Rubber stopper on both ends
(BS) Extension stroke end shock absorber/RJ
(BT) Retraction stroke end shock absorber/RJ
(B) Shock absorber/RJ on both ends
(ASBT) Extension stroke end rubber stopper + Retraction stroke end shock absorber
(BSAT) Extension stroke end shock absorber + Retraction stroke end rubber stopper
AUTOSW
Auto switch
(-) Without autoswitch
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
(-) Without autoswitch
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
SWSIGN
Number of auto switches
N/A
N/A
OMSC
Made to order
(-) None
(-X33) Without built-in auto switch magnet
(-X42) Anti-corrosive guide unit
(-) None
(-X33) Without built-in auto switch magnet
(-X42) Anti-corrosive guide unit
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off