피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AS2201-02-F06S-X737
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-X737 Speed Controller with One-touch Fitting, All Metal Exterior
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-x737/as-x737.prj},{NB=AS2201-02-F06S-X737},{IDNR=},{MODEL=AS22x1-02-F06S-X737},{SIZE=1/4 Standard},{THREAD=(02) R1/4},{TUBE=(06) ø6},{CONTROL=0},{D=6},{T=R1/4},{H=17},{D1=15.5},{D2=19.5},{L1=22.5},{L2=32.3},{A=34.8},{M=13.6},{WEIGHT=48.7},{SIZE2=2},{THREAD2=02},{TUBE2=06},{AA=9.1},{AB=13.9},{AC=3.6},{AD=1.0},{AE=3.0},{AF=9.7},{AG=4.9},{AH=5.0},{AI=10.0},{AJ=14.0},{AK=15.0},{TN=13.157},{BA=11.5},{BB=15.5},{BC=10.9},{BD=12.0},{BE=10.0},{BF=8.8},{BG=2.0},{BH=2.0},{BI=5.6},{BJ=4.9},{BK=16.85}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS-X737 - Speed Controller with One-touch Fitting, All Metal Exterior
Bill of material
AS2201-02-F06S-X737
SIZE
Body size
1/4 Standard
1/4 Standard
THREAD
Thread size
(02) R1/4
(02) R1/4
TUBE
Applicable tubing O.D.
(06) ø6
(06) ø6
mm
CONTROL
Control type
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
D
d
6
6
mm
T
R1/4
R1/4
H
17
17
mm
D1
15.5
15.5
mm
D2
19.5
19.5
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
32.3
32.3
mm
A
A max.
34.8
34.8
mm
M
13.6
13.6
mm
WEIGHT
Weight
48.7
48.7
g