MP300-032-A
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
MP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/mp/mp_300_tab.prj},{NB=MP300-032-A(0--)},{CODE=MP300-032-A},{CODENIT=KP3-32.2},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=2},{D=25},{RD=14},{P=195},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=300},{F1I=527},{F1P=617},{V=14.1},{VER=0.000},{S=1.54},{MAXSPEED=1.6},{W=0.23},{PRA=2.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{S2=1.53938},{V2=0.01400},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=70},{P2=195},{PPATH=mp_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
MP 300 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
MP300-032-A
CODE
-
MP300-032-A
MP300-032-A
CU
Stroke
32
32
mm
L
Total length
120
120
mm
LMIN
Minimum length
88
88
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
25
mm
RD
Rod Diameter
14
mm
P
Pressure
195
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
F0
Nominal initial force
300
daN
F1I
Isothermal end force
527
527
daN
F1P
Polytrophic end force
617
617
daN
V
Volume
14.1
14.1
cm³
MAXSPEED
Maximum speed
1.6
m/s
W
Weight
0.23
0.23
Kg
SPM
70
70
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C