??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P01 (Imperial) - Heavy Duty Piston U-Cup - Series 201 (Imperial)
Bill of material
201.82764-1450
PN
Part No.
201.82764
SERIES
Series
201
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
英寸
ID
d Inner Diameter
英寸
B
0.188 英寸
L
L Groove Length
英寸
H
H Seal Height
0.190 英寸
C
C Lead-in Chamfer
0.094 英寸
R
R Groove Radius
0.016 英寸
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.480 英寸
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 英寸
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
9.59 g