피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
3306
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Non-Metallic Sheathed Cable Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/non_metallic_sheated/two_screw_connectors_asmtab.prj},{NB=3306},{KOS=1.50000000},{TS=-},{ULSINGLE=(1) 3#4, 3#6 },{ULSERVICE=3#3/0, 3#4/0, 2#3/0 + #1/0 GND, 2#4/0 + #2/0 GND},{A=2.50000},{B=2.62500},{ICOMAX=1.530},{ICOMIN=0.930},{C1=1.56250},{C2=0.68750},{C3=0.18750},{C4=0.68750},{D1=2.17900},{D2=1.54687500},{D3=0.37500},{D4=1.96875},{H=0.25000},{B1=0.34375000},{L1=0.15625},{NDP=47.67600},{BB=0.65600},{HELP=5},{HELP1=4},{PPATH=parts/two_screw_connectors_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Two-Screw Connectors
Bill of material
3306
CN
Cat. No.
3306
3306
KOS
K.O. Size
1 1/2
1 1/2
인치
TS
Type Selection
Non-Insulated
Insulated
Non-Insulated
Insulated
ULSINGLE
UL Listed & CSA Certified for the Following Single(1) and pairs of (2) NM & NMC Cable
(1) 3#4, 3#6
(1) 3#4, 3#6
ULSERVICE
UL Listed & CSA Certified for the Following Service Entrance Cables
3#3/0, 3#4/0, 2#3/0 + #1/0 GND, 2#4/0 + #2/0 GND
3#3/0, 3#4/0, 2#3/0 + #1/0 GND, 2#4/0 + #2/0 GND
A
2.50000
2.50000
인치
B
2.62500
2.62500
인치
C
1.56250
1.56250
인치
ICOMAX
Insulated Cable Opening Max.
1.530
1.530
인치
ICOMIN
Insulated Cable Opening Min.
0.930
0.930
인치