??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-02 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-02
MN
Model Number
MDSL0062-02
MP
Mounting Positions
AA
0.75 인치
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AH
52.317 mm
AJ
76 mm
AK
114.3 mm
BB
4.5 mm
BC
4.819 mm
BD
164.6 mm
BF
11 mm
BV
211.5 mm
C
395.317 mm
ES
36 mm
NW
N-W
47.498 mm
P
180 mm
R
13.13 mm
S
4.7935 mm
U
15.875 mm
V
41.275 mm
XL
110 mm
XN
78 mm