??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
884-3580 - Profil de recouvrement, pour borne à tige ,35 mm²
Nomenclature
884-3580
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
31.80 mm
BREITE
Largeur
26.70 mm
TIEFE
Profondeur
63.20 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
5.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92