??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
249-113 - Adattatore spina di prova, adatto per morsetti per circuito stampato delle serie 255, 256, 257, 1 polo, Passo 7.62 mm / 0.3 poll
Lista materiale
249-113
BESTNR
Codice art.
249-113
BEZEICHNUNG
Designazione
Adattatore spina di prova, 6 A, arancione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4.0 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
6 A
RM
Passo
7.62 mm
HOEHE
Altezza
21.50 mm
BREITE
Larghezza
7.62 mm
TIEFE
Profondita
19.50 mm
FARBE
Colore
arancione
GEWICHT
Peso
1.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48